- 一部SALE 2026/06/30まで
- 数量スライド割引
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】
5平均満足度 5.0
ニトフロンフィルムを基材としたふっ素樹脂テープ。
【特長】
・硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されない。
・少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性を持っている。
・-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っている。
・自己潤滑性にすぐれ、各種充てん剤の併用で耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られる。
・すぐれた耐候性と耐湿性を発揮し、耐炎性にもすぐれている。
・最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つふっ素樹脂フィルムです。
・UL規格を取得(難燃性規格)。
・UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。
・ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。
・ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
【用途】
・スラストワッシャー、モータ・トランスのコイル絶縁。
・FRP・CFRP成形用離型、ACF(異方導電フィルム)の圧着離型、燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型。
もっと読む